製品の公開
Shower curtain rail, 900-34-40060
Shower curtain rail, 900-34-40060
Shower curtain rail, 900-34-40060
    HEWI

    Shower curtain rail, 900-34-40060

    Google翻訳”,
    カーテンレール、システム900 - カーテンリング付きストレートレール - 高品質ステンレススチール製、HEWIカラーDX(ホワイトディープマット)の粉体塗装仕上げ、ホワイトPOM製カーテンリング10個付き、またはHEWIカラーDC(ブラックディープマット)およびSC(ダークグレーパールマイカディープマット)の粉体塗装仕上げ、ブラックPOM製カーテンリング10個付き - 長さ1000mm - 推奨カーテン幅1200mm - レール直径25mm、ローズ直径70mm - 現場で両端を200mmまで短縮可能 - 壁面取り付け用の非腐食性で試験済みのHEWI固定材と、穴あけ箇所を密閉するためのシーリングテープが付属
    技術仕様
    • Unique ref900-34-40060
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションShower curtain rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)70
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)70
    関連
    • 主なマテリアル粉体塗装
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワースクリーン
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011493
    • ETIM 名Shower curtain rail
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 16
    • MasterFormat 2014 タイトルShower Curtains
    • OmniClassNumber23-31 17 27
    • OmniClassタイトルShower Curtains