製品の公開
HEWI Mounting plate with cover of mobile support rails and backrests
HEWI Mounting plate with cover of mobile support rails and backrests
HEWI Mounting plate with cover of mobile support rails and backrests
    HEWI

    HEWI Mounting plate with cover of mobile support rails and backrests

    Google翻訳”,
    移動式ハンドホールドとバックレストのカバー付き取り付けプレート (2 個)、システム 900 - 対応する円形カバー付きの長方形取り付けプレート - 900.36 移動式サポート レールと 900.51.91 移動式バックレストを保持するために使用されます。 - カバー直径 70 mm、深さ 12 mm - カバーは高品質のステンレス鋼製、サテン仕上げ - ステンレス鋼製の取り付けプレート - さまざまな壁システムに非腐食性でテスト済みの HEWI 固定材を使用して取り付けます (別売り)。
    技術仕様
    • Unique ref900-36-017XA
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションSupport rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)67
    • 幅(mm)67
    • 奥行き(mm)12
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC012353
    • ETIM 名Accessories bathroom accessories
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-19 31 17
    • OmniClassタイトルSanitary Room Units
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
    類似製品

    5つ星のうち2.5 2.5 (16)
    5つ星のうち4.7 4.7 (35)