製品の公開
Support rail, 900-36-03740
Support rail, 900-36-03740
Support rail, 900-36-03740
Support rail, 900-36-03740
    HEWI

    Support rail, 900-36-03740

    Google翻訳”,
    手すり、システム 900 - 壁にまっすぐ固定するサポートとローズ付きのストレートレール - 固定間隔 1000 mm、深さ 87 mm - レール直径 30 mm、チューブ厚さ 2 mm、ローズ直径 70 mm - ステンレス鋼製、クロムメッキ - 壁面取り付け用の非腐食性でテスト済みの HEWI 固定材と、ドリル穴を密閉するためのシーリングテープが含まれています - ハンギング シートと併用する場合は、互換性の確認が必要です。 - ハンギング シートと組み合わせ可能な手すり、L 字型レール、シャワー ハンドレールの詳細なリストは、各製品のダウンロード エリアにあるオンライン カタログで確認できます。
    技術仕様
    • Unique ref900-36-03740
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションSupport rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)70
    • 幅(mm)1070
    • 奥行き(mm)87
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011028
    • ETIM 名Grab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード41 23 16
    • MasterFormat 2014 タイトルGrabs
    • OmniClassNumber23-19 31 17
    • OmniClassタイトルSanitary Room Units