製品の公開
Hinged support rail Mono, 900-50-21540
Hinged support rail Mono, 900-50-21540
Hinged support rail Mono, 900-50-21540
Hinged support rail Mono, 900-50-21540
    HEWI

    Hinged support rail Mono, 900-50-21540

    Google翻訳”,
    ヒンジ付きサポートレール Mono、デザイン (B)、システム 900 - 水平方向の丸型グリップレベルが 1 つ付いています - ブレーキ付きで上下に折り畳むことができます - 突出部 600 mm、高さ 256 mm、幅 75 mm、レール直径 33.7 mm - 耐荷重 75 kg まで - ステンレス鋼、クロム製 - 壁面プレートはポリアミド製で、一体型のスチールコアとクロムステンレス鋼製のカバーが付いています - さまざまな壁システムに対応する非腐食性でテスト済みの HEWI 固定具を使用して取り付けます (別途注文) - 固定箇所を密閉するためのシーリングテープが付属しています - 医療機器に関する CE および UKCA 規則 (EU) 2017/745 に準拠して製造されています
    技術仕様
    • Unique ref900-50-21540
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションHinged and stationary support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)256
    • 幅(mm)75
    • 奥行き(mm)600
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010078
    • ETIM 名Toilet support
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars