製品の公開
Removable hanging seat, 900-51-10260
Removable hanging seat, 900-51-10260
Removable hanging seat, 900-51-10260
    HEWI

    Removable hanging seat, 900-51-10260

    Google翻訳”,
    取り外し可能な吊り下げ式シート、システム 900 - シート構造、背もたれ、フックオン装置 - シート表面と吊り下げ装置の補強はアルミニウム製で、HEWI のカラー AS (ディープマットホワイト)、CV (ディープマットブラック)、AF (マットアンスラサイトグレー) で粉体塗装されています - 滑り止め加工が施されたシートと背もたれは、吊り下げ装置と同じ色のマットプラスチック製です - シートは折りたたんでスペースを節約できます - 直径 30、32、33 mm の HEWI シャワー手すりおよびグラブレールに吊り下げて使用します - 幅 450 mm、奥行き 637 mm、高さ 533 mm - シート幅 450 mm、奥行き 450 mm - 製品重量: 8.8 kg - DIN 18040 および ÖNORM B1600/1601 の要件を満たしています。 - 最大 200 kg までテスト済み - 推奨最大使用者体重: 150 kg - グラブレール、アングルレール、シャワーハンドレールと対応するハンギングシートの組み合わせの詳細なリストは、各製品のダウンロードエリアにあるオンラインカタログで確認できます。
    技術仕様
    • Unique ref900-51-10260
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションSeats and Stools
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)539
    • 幅(mm)450
    • 奥行き(mm)637
    関連
    • 主なマテリアルポリプロピレン
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010872
    • ETIM 名Shower seat
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-31 17 23
    • OmniClassタイトルShower Seats