製品の公開
Removable hanging seat, especially for France and Switzerland, 900-51-10860
Removable hanging seat, especially for France and Switzerland, 900-51-10860
Removable hanging seat, especially for France and Switzerland, 900-51-10860
    HEWI

    Removable hanging seat, especially for France and Switzerland, 900-51-10860

    Google翻訳”,
    取り外し可能な吊り下げ式シート、システム900 - シート構造、背もたれ、フックオン装置 - シート表面と吊り下げ装置の補強はアルミニウム製で、HEWIカラーAS(ディープマットホワイト)、CV(ディープマットブラック)、AF(マットアンスラサイトグレー)の粉体塗装仕上げ - 滑り止め加工が施されたシートと背もたれは、吊り下げ装置と同色のマットプラスチック製 - シートは折りたたんで省スペース化が可能 - 直径30、32、33mmのHEWIシャワー手すりおよびグラブレールに吊り下げ可能 - 幅450mm、奥行き637mm、高さ443mm - シート幅450mm、奥行き450mm - 製品重量:8.5kg - SIA 500規格に適合 - 最大200kgまでテスト済み - 推奨最大使用者体重:150kg - グラブレール、アングルレール、シャワーの組み合わせ例の詳細リスト手すりとそれに合う吊り下げ式座席は、各製品のダウンロードエリアにあるオンラインカタログでご覧いただけます。
    技術仕様
    • Unique ref900-51-10860
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションSeats and Stools
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)454
    • 幅(mm)450
    • 奥行き(mm)637
    関連
    • 主なマテリアルポリプロピレン
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010872
    • ETIM 名Shower seat
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-31 17 23
    • OmniClassタイトルShower Seats