製品の公開
Hinged seat, 900-51-20060
Hinged seat, 900-51-20060
Hinged seat, 900-51-20060
    HEWI

    Hinged seat, 900-51-20060

    Google翻訳”,
    ヒンジ付きシート、システム 900 - 壁コンソールと連続したシート面で構成される構造 - HEWI カラー 98 (シグナル ホワイト) および 90 (ジェット ブラック) の滑り止め加工されたテクスチャード加工のプラスチック製シート面 - シートの色で粉体塗装されたアルミニウム製シート補強材 - 高品質のステンレス鋼製の壁ブラケット、黒色のシート面の場合は HEWI カラー CV (ディープマットブラック) および ER (ディープマットダークグレーパールマイカ) で粉体塗装、白色のシート面の場合は HEWI カラー AS (ディープマットホワイト) で粉体塗装 - シートは折りたたんでスペースを節約できます - 折りたたんだときのシートの奥行き 77 mm - 幅 350 mm、奥行き 415 mm、高さ 110 mm - シート面の幅 350 mm、奥行き 340 mm - さまざまな壁システム用の非腐食性でテスト済みの HEWI 固定材を使用して取り付けます (別途注文)。 - DIN 18534 に準拠した取り付けポイントのシール用シーリングテープとシーリングロッドが同梱されています - HEWI 固定材を使用した場合、最大 200 kg までテスト済み - 推奨最大使用者体重: 150 kg
    技術仕様
    • Unique ref900-51-20060
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションHinged seat
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)110
    • 幅(mm)350
    • 奥行き(mm)415
    関連
    • 主なマテリアルポリプロピレン
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010872
    • ETIM 名Shower seat
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-31 17 23
    • OmniClassタイトルShower Seats