製品の公開
Backrest, Model righthand, support right, rose left, 900-51-903XA
Backrest, Model righthand, support right, rose left, 900-51-903XA
Backrest, Model righthand, support right, rose left, 900-51-903XA
    HEWI

    Backrest, Model righthand, support right, rose left, 900-51-903XA

    Google翻訳”,
    背もたれレール、システム900 - 両側に固定レールが付いた背もたれ - トイレ利用者の背中を支える - 壁面への片側取り付け(左) - ヒンジ付きサポートレールへの片側取り付け、システムデザイン(A)(右) - 高さ330mm、奥行き150mm、背もたれ幅350mm、レール直径32mm、チューブ厚さ2mm - 中心間距離調整可能(ヒンジ付きサポートレールの支柱と壁面固定の中心間距離の有効寸法616~716mm) - 背もたれはHEWIカラー98(シグナルホワイト)と92(アンスラサイトグレー)の合成素材製 - 接続部は高品質ステンレス鋼製、サテン仕上げ - 非腐食性で試験済みのHEWI固定材付属 - DIN 18040およびÖNORM B1600/1601の要件を満たしています
    技術仕様
    • Unique ref900-51-903XA
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションBack rest rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)330
    • 幅(mm)679
    • 奥行き(mm)150
    関連
    • 主なマテリアルポリプロピレン
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010078
    • ETIM 名Toilet support
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-25 45 11 23
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Baths and Showers