製品の公開
Hygiene combination, Capacity approx. 6 l, 950-05-210
Hygiene combination, Capacity approx. 6 l, 950-05-210
Hygiene combination, Capacity approx. 6 l, 950-05-210
Hygiene combination, Capacity approx. 6 l, 950-05-210
    HEWI

    Hygiene combination, Capacity approx. 6 l, 950-05-210

    Google翻訳”,
    衛生用コンビネーション容器 - 壁埋め込み式ベース付き立方体ボディ - 衛生廃棄物用容器として使用、容量約6リットル - 隠し式一体型バッグホルダー - 合成素材製の標準的な衛生用バッグを収納できる一体型ホルダー付き。(最大パッケージサイズ:長さ130mm x 幅90mm x 高さ20mm) - 持ち上げ式フラップ付き蓋 - 幅160mm、高さ300mm、奥行き140mm - 壁掛け式 - 本体と蓋は高品質ステンレス鋼製、白色コーティング - スロット開口部は高品質合成素材製、クロムメッキ - 非腐食性のHEWI固定具付属
    技術仕様
    • Unique ref950-05-210
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-12-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)302
    • 幅(mm)160
    • 奥行き(mm)151
    関連
    • 主なマテリアル粉体塗装
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ゴミ箱
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011189
    • ETIM 名Garbage bucket
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-19 31 17
    • OmniClassタイトルSanitary Room Units