製品の公開
SENSORIC Electronic paper roll dispenser, 950-06-556
SENSORIC Electronic paper roll dispenser, 950-06-556
SENSORIC Electronic paper roll dispenser, 950-06-556
    HEWI

    SENSORIC Electronic paper roll dispenser, 950-06-556

    Google翻訳”,
    電子トイレットペーパーディスペンサー - 壁埋め込みベース付き立方体ボディ - 外側巻き出し式の標準ペーパーロールに対応、最大ロール幅 210 mm、最大。ロール直径200mm、コア直径38mm - サイドレベルインジケーター - 簡単なペーパーロール交換 - 電池交換インジケーター付き - ペーパーを切り取った後、洗面台で自動的にペーパーが排出されます - ペーパー長さ250mm - 一体型切り取りエッジ - 誤使用防止のためのロック装置付き - メンテナンスフリー - 幅322mm、高さ415mm、奥行き210mm、壁面ベース奥行き15mm - 壁面取り付け用 - 高品質ステンレス鋼製、白色コーティング - 排出口は高品質合成素材製、クロムメッキ - 非腐食性HEWI固定材付属 - 電池(D - Mono - LR20 - 1.5V / 4個)は付属していません - 主電源接続950.06.E01に変換可能 - EMC 2014/30/EUに準拠したCEおよびUKCAマーキング
    技術仕様
    • Unique ref950-06-556
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションPaper dispensers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-03-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)419
    • 幅(mm)322
    • 奥行き(mm)226
    関連
    • 主なマテリアル粉体塗装
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010593
    • ETIM 名Paper dispenser
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_62
    • Uniclass2015詳細Paper towel dispensers
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-21 43 15 25
    • OmniClassタイトルPaper Towel Dispensers