製品の公開
Hinged support rail Mono, 950-50-11090
Hinged support rail Mono, 950-50-11090
Hinged support rail Mono, 950-50-11090
    HEWI

    Hinged support rail Mono, 950-50-11090

    Google翻訳”,
    モノヒンジ式サポートレールシステム 800 K - 直径 33 mm の水平円形グリップレベル付き - 保持およびサポートに使用 - 突出部 600 mm、壁面取り付けプレートカバーの高さ 181 mm、幅 130 mm - ブレーキ付きで上方および下方に折り畳むことが可能 - HEWI カラー 98 (シグナルホワイト) または 99 (ピュアホワイト) の高品質ポリアミド製 - 連続した耐腐食性スチールコアと、高品質ポリアミドカバー付きのスチール製一体型壁面取り付けプレート付き - 安定した 3 点固定 - さまざまな壁構造に対応する、隠蔽式で耐腐食性があり、テスト済みの固定材を使用して壁に取り付けます (別途注文) 固定ポイントを密閉するためのシーリングテープが同梱されています - HEWI 固定材を使用した場合、最大 150 kg までテスト済み - 推奨最大使用者重量: 150 kg - トイレットペーパーホルダー 950.50.01090、トイレットペーパーホルダー(トイレ洗浄リリース付き) 950.50.07090(右)と950.50.07190(左)は後付け可能 - 医療機器に関するCEおよびUKCA規則(EU)2017/745に準拠して製造 - DIN 18040の要件を満たしています - 持続可能性:EPD環境製品宣言
    技術仕様
    • Unique ref950-50-11090
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションHinged and stationary support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-01-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)181
    • 幅(mm)130
    • 奥行き(mm)600
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010078
    • ETIM 名Toilet support
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars