製品の公開
Hinged support rail Duo, 950-50-63040
Hinged support rail Duo, 950-50-63040
Hinged support rail Duo, 950-50-63040
    HEWI

    Hinged support rail Duo, 950-50-63040

    Google翻訳”,
    ヒンジ付きサポートレール Duo - 上下に配置された2つのハンドルレベル - 下部レールは上部レールに対して135°の角度でガイドされます - 上部レールは幅40mm、高さ30mmの正方形プロファイルでできており、広いサポート面と大きな半径で快適なグリップを提供し、保持とサポートに使用されます - 下部レール(直径25mm)は上部レールの前端から250mmの距離に配置され、所定の位置に保持して横に回転するために使用されます - 突出部850mm、壁取り付けプレートカバーは高さ181mm、幅130mm - ブレーキ付きの動きで上方に折り畳むことができ、下方に折り畳むことができます - 金属製、高品質クロムメッキ - 高品質クロムメッキプラスチック製壁プレートカバー - 安定した3点固定 - さまざまな壁構造に対応する、隠し、耐腐食性、テスト済みの固定材を使用して壁に取り付けます(別途注文) 固定ポイントを密閉するためのシーリングテープが同梱されています - 最大150までテスト済みHEWI固定材を使用した場合、最大耐荷重:150 kg - トイレットペーパーホルダー950.50.01150、トイレットペーパー洗浄リリース付きトイレットペーパーホルダー950.50.07290(右)、950.50.07390(左)、フロアサポート950.50.020XA、950.50.025XA、950.50.026XA、アームパッド950.50.03192を後付け可能 - 医療機器に関するCEおよびUKCA規則(EU)2017/745に準拠して製造 - DIN 18040、ÖNORM B1600/1601、SIA 500の要件を満たしています - 持続可能性:EPD環境製品宣言
    技術仕様
    • Unique ref950-50-63040
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションHinged and stationary support rails
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-01-13
    • エディション1
    • 高さ(Mm)181
    • 幅(mm)130
    • 奥行き(mm)850
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類家具エレメント
    • ETIM コードEC010078
    • ETIM 名Toilet support
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード10 28 00
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNumber23-25 45 11 25 15
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Toilet Grab Bars