製品の公開
Removable hanging seat, Seat and back rest white, 950-51-10090
Removable hanging seat, Seat and back rest white, 950-51-10090
Removable hanging seat, Seat and back rest white, 950-51-10090
    HEWI

    Removable hanging seat, Seat and back rest white, 950-51-10090

    Google翻訳”,
    取り外し可能な吊り下げ式シート - 背もたれ付きの人間工学に基づいた形状のシート - シャワーエリアでの安全な着座に使用 - 幅 450 mm、奥行き 575 mm、高さ 467 mm - 金属製の吊り下げ装置、白色粉体塗装 - シートと背もたれは白色のガラス繊維強化ポリアミド製 - 高い着座快適性を実現する人間工学に基づいた湾曲形状のシート - シート表面の外縁に大きな半径 - 滑り止め加工されたテクスチャ加工のシート表面 - シートは折りたたんでスペースを節約できます - 折りたたんだ状態では支柱や固定具は見えません - 直径 33 mm の HEWI シャワー手すりおよびグラブレールに吊り下げて使用 - 最大 200 kg までテスト済み - 推奨される最大使用者体重: 150 kg - グラブレール、アングルレール、シャワー手すりとそれに合う吊り下げ式シートの組み合わせの詳細なリストは、各製品のダウンロードエリアにあるオンラインカタログで確認できます。
    技術仕様
    • Unique ref950-51-10090
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションSeats and Stools
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-08-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)473
    • 幅(mm)450
    • 奥行き(mm)575
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 副マテリアルメタル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010872
    • ETIM 名Shower seat
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-31 17 23
    • OmniClassタイトルShower Seats