製品の公開
HEWI Bath chair
HEWI Bath chair
HEWI Bath chair
    HEWI

    HEWI Bath chair

    5つ星のうち4.74.7(7 レビュー)
    Google翻訳”,
    バスチェア - タオル掛けとアームレスト付きの、より移動しやすく汎用性の高いチェア - シャワーに最適 - 洗練された丸型チューブデザインと人間工学に基づいた2分割シートの組み合わせ - ゆったりとしたサイズで、心地よい暖かさのシートと背もたれは、高品質のプラスチック製で、軽くテクスチャ加工が施されています。HEWIカラー90(ディープブラック)、92(アンスラサイトグレー)、98(シグナルホワイト)からお選びいただけます - 重量:9.9 kg - 高さ856 mm、幅545 mm - シート幅475 mm - シート高:479 mm - 高品質のクロムメッキフレーム - 滑り止めゴム足付き - 耐荷重200 kgまでテスト済み - 推奨最大使用者体重:150 kg
    技術仕様
    • Unique ref950-51-31140
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションSeats and Stools
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-03-07
    • エディション1
    • 高さ(Mm)856
    • 幅(mm)545
    • 奥行き(mm)566
    関連
    • 主なマテリアルポリプロピレン
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011027
    • ETIM 名Shower stool
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-31 17 23
    • OmniClassタイトルShower Seats
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
    類似製品

    5つ星のうち2.5 2.5 (16)
    5つ星のうち4.8 4.8 (6)