製品の公開
Shower stool, Re-seat family made of post-industrial recyclate, 950-51-40040
Shower stool, Re-seat family made of post-industrial recyclate, 950-51-40040
Shower stool, Re-seat family made of post-industrial recyclate, 950-51-40040
    HEWI

    Shower stool, Re-seat family made of post-industrial recyclate, 950-51-40040

    Google翻訳”,
    シャワー スツール - 軽量、re seat シリーズの軽量スツール - シャワーに最適、人間工学に基づいて湾曲した座面と控えめな丸型チューブ デザイン - ゆったりとしたサイズで、心地よい暖かさの座面は高品質の PIR プラスチック (産業廃棄物リサイクル) 製、軽いテクスチャ加工 - 座ったり立ち上がったりしやすいように凹型グリップが組み込まれています - シャワーで安全に座れる場所を提供します - 重量: 5.2 kg - 高さ 508 mm、幅 462 mm - 座面幅 462 mm - 座面の高さ: 482 mm - 座面は高品質の PIR プラスチック (産業廃棄物リサイクル) 製、HEWI カラー JH (フォレスト グリーン) または JJ (ダーク グラナイト グレー)、高品質のクロームメッキ フレーム - 黒の滑り止め脚付き - 200 kg までテスト済み - 推奨最大使用者体重: 150 kg
    技術仕様
    • Unique ref950-51-40040
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションSeats and Stools
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-12
    • エディション1
    • 高さ(Mm)508
    • 幅(mm)462
    • 奥行き(mm)428
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011027
    • ETIM 名Shower stool
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76
    • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
    • MasterFormat 2014 コード12 44 00
    • MasterFormat 2014 タイトルBath Furnishings
    • OmniClassNumber23-25 45 11 23
    • OmniClassタイトルPhysically Challenged Baths and Showers