製品の公開
6FDR 6″ Round FieldSELECT Downlight
6FDR 6″ Round FieldSELECT Downlight
6FDR 6″ Round FieldSELECT Downlight
    H.E. Williams, Inc.

    6FDR 6″ Round FieldSELECT Downlight

    Google翻訳”,

    特徴

    • クイックシップで入手可能
    • 内蔵スイッチで色温度と光束出力を現場で簡単に変更でき、究極の柔軟性を実現します。
    • 新築工事やリフォーム工事において、簡単かつ迅速な設置が可能
    • 絶縁体との直接接触に対するIC定格
    • 耐久性のあるスプリングクリップで固定具をしっかりと固定します
    • 最大117 lm/Wの高い効率で、より大きな省エネルギー効果を実現
    • 9種類のSKUが1つにまとまっているため、注文が簡単です。3種類の色温度と3種類のワット数から選べます。
    • 半光沢または白色反射仕上げ
    • 低UGRはLEEDおよびWELLの要件を満たしています。
    • 「ビルド・アメリカ、バイ・アメリカ」および「バイ・アメリカン法」に準拠
    • アメリカ製®
    仕様
    • Heat Sink

      Aluminum.

      Trim

      Low-iridescent anodized aluminum with 1/2″ standard flange and diffuse polycarbonate lens at top of open reflector. Semi-specular finish standard.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. L70 >70,000 hours. 25ºC max ambient operating temperature.

      Mounting

      Compatible with 6″- 6-3/8″ ceiling cutout. Heavy-duty mounting springs accommodate ceiling thicknesses up to 2-1/2″. Provided with 15″ plenum-rated cable. New construction mounting pan accessory available. Access above ceiling required to change color and lumens after installation. For remodel installations, the minimum plenum height from the top of 5/8″ sheetrock is 5-1/4″. Weight 2.25 lbs.

      Listings

      • cCSAus conforms to UL STD 1598; Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0 for dry and damp locations.
      • IC-rated for direct contact with insulation.
      • Complies with the Buy American Act and other federal regulations.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details

    技術仕様
    • Unique ref6fdr-6-round-fieldselect-downlight
    • コレクションセットIndoor Luminaires
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-08-20
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルブラックガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures