製品の公開
SLF SURFACE OR WALL MOUNT LIGHT
SLF SURFACE OR WALL MOUNT LIGHT
    H.E. Williams, Inc.

    SLF SURFACE OR WALL MOUNT LIGHT

    Google翻訳”,

    特徴

    • 階段や廊下の直接照明に適した洗練されたデザイン
    • 厳しい環境に耐えるIK10定格
    • 魅力的で耐衝撃性の高いフロストアクリルレンズ
    • いたずらされやすい場所に適した、オプションのいたずら防止ネジ
    • オプションのエンドマウントまたはサイドマウント占有センサーにより、エネルギー効率が向上します。
    • 耐久性の高い16ゲージCRSスポット溶接ハウジング
    • 複数の調光プロトコルが利用可能
    • 最大142 lm/Wの高性能
    • 6つの標準仕上げオプションと幅広いカスタムカラーの選択肢が、あらゆる空間の建築要素を補完します。
    • 2フィートと4フィートの長さをご用意
    • すべての部品は製造後に塗装され、取り付けを容易にし、効率を高め、腐食を抑制します。
    • DLC準拠
    • バイ・アメリカン法準拠
    • ワイヤレスのインフィクスチャ制御ソリューションが利用可能
    • アメリカ製
    仕様
    • Housing

      16-gauge C.R.S.

      Shielding

      Frosted high-impact acrylic lens, .100″ thick.

      Finish

      92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED board. Rated for 50,000 hours at 70% lumen maintenance (L70). 25°C maximum ambient operating temperature.

      Mounting

      Wall and surface mount.

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • IK10 rated
      • DesignLights Consortium qualified product. Not all versions of this product may be DLC qualified, see the DLC Qualified Products List at www.designlights.org/QPL.
      • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    技術仕様
    • Unique refslf-surfaceorwallmountlight
    • コレクションセットIndoor Luminaires
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-27
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures