製品の公開
RNDS ROUND ARCHITECTURAL SURFACE MOUNT
RNDS ROUND ARCHITECTURAL SURFACE MOUNT
RNDS ROUND ARCHITECTURAL SURFACE MOUNT
    H.E. Williams, Inc.

    RNDS ROUND ARCHITECTURAL SURFACE MOUNT

    Google翻訳”,

    特徴

    • 柔らかく均一な周囲照明を提供します
    • リフトアンドツイストレンズアセンブリによりメンテナンスが簡単
    • 直径2フィート、3フィート、4フィートをご用意
    • 円形の表面実装建築用器具は、さまざまな用途に視覚的な興味を添えます。
    • 複数の取り付けタイプを組み合わせて、ユニークでモダンな空間を演出します
    • 最大143 lm/Wの高性能
    • 6つの標準仕上げオプションと幅広いカスタムカラーの選択肢が、あらゆる空間の建築要素を補完します。
    • すべての部品は製造後に塗装され、取り付けを容易にし、効率を高め、腐食を抑制します。
    • PoE対応の設備と制御装置を備えた、拡張性に優れたデータ駆動型のスマートビルディングを実現します。
    • バイ・アメリカン法準拠
    • ワイヤレスのインフィクスチャ制御ソリューションが利用可能
    • アメリカ製


    仕様
    • Housing

      .080″ spun aluminum outer housing with C.R.S. back plate.

      Shielding

      Frosted acrylic lens, .125″ thick.

      Finish

      Textured matte white polyester TGIC powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. L85 at 50,000 hours. 25ºC maximum ambient operating temperature.

      Mounting

      Surface or suspended.

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    技術仕様
    • Unique refrnds-roundarchitecturalsurfacemount
    • コレクションセットIndoor Luminaires
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-27
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures