製品の公開
AXA ARCHITECTURAL CONTOURED LOUVER
AXA ARCHITECTURAL CONTOURED LOUVER
AXA ARCHITECTURAL CONTOURED LOUVER
    H.E. Williams, Inc.

    AXA ARCHITECTURAL CONTOURED LOUVER

    Google翻訳”,

    特徴

    • 曲線的なハウジング、エンドキャップ、ルーバーが魅力的な直接照明を提供します。
    • サイドパネルのデザイン要素がアクセントとなり、さりげないアップライト効果を生み出します。
    • 可動式の取り付け金具は器具の長さに沿って簡単にスライドし、様々な取り付けポイントを提供します。
    • 頑丈な構造で、押し出し成形アルミニウム製のハウジングとダイキャスト製のエンドキャップを採用しています。
    • 曲線状のアルミニウム製ルーバーは、LEDを視界から遮りながら美観を向上させます。
    • 白いルーバー仕上げにより、照明器具の効率が向上します。
    • 4フィートと8フィートの長さをご用意しています。
    • 最大106 lm/Wの高性能
    • 6種類の標準仕上げオプションと豊富なカスタムカラーの選択肢が、あらゆる空間の建築要素を引き立てます。
    • リニアプロダクトビルダーを使えば、プロジェクトのレイアウトを素早く作成し、注文を簡素化できます。
    • 取り付けを容易にし、効率を高め、腐食を抑制するために、すべての部品は製造後に塗装されます。
    • 調整可能な白色光を用いた、適応型で個別化された照明により、人間中心設計をサポートします。
    • 「ビルド・アメリカ、バイ・アメリカ」および「バイ・アメリカン法」に準拠
    • ワイヤレス照明器具内制御ソリューションが利用可能です
    • アメリカ製®
      仕様
      • Housing

        Extruded aluminum with die-cast end caps.

        Shielding

        Highly reflective white curved baffle louver with matte white acrylic overlay.

        Finish

        Textured matte white polyester TGIC powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. L70 at 50,000 hours. 50/60 Hz constant current driver. Tunable White products use LEDs of multiple shades of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.

        Mounting

        Suspended. 1/16″ diameter x 24″ adjustable steel leveling aircraft cable and mounting hardware necessary for grid ceiling applications provided.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • UL 924 available
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      技術仕様
      • Unique refaxa-architecturalcontouredlouver
      • コレクションセットIndoor Luminaires
      • コレクションSuspended
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2025-06-18
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアルメタル
      • 副マテリアルガラス
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
      • IFC分類照明設備
      • Uniclass2015コードEF_70_80
      • Uniclass2015詳細Lighting
      • MasterFormat 2014 コード26 51 13
      • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • OmniClassNumber23-35 47 11
      • OmniClassタイトルLighting Fixtures