製品の公開
BAR Indirect Architectural Recessed
BAR Indirect Architectural Recessed
BAR Indirect Architectural Recessed
BAR Indirect Architectural Recessed
BAR Indirect Architectural Recessed
BAR Indirect Architectural Recessed
    H.E. Williams, Inc.

    BAR Indirect Architectural Recessed

    Google翻訳”,

    特徴

    • 中央に直線状の要素を備えた独自の湾曲したハウジングが、多様な用途で洗練された照明を実現します。
    • 間接照明設計により、柔らかく均一な光分布を実現し、視覚的な快適さを提供します。
    • 陽極酸化アルミニウム製のレールが建築上の焦点となる
    • シンプルなリフト&シフト式のドライバーボックスは、従来の筐体よりもアクセスが容易です。
    • 1×4、2×2、2×4のサイズは、様々な設計シナリオに適しています。
    • 絶縁体との直接接触に対するIC定格
    • 照明器具ハウジング背面にクイックワイヤアクセスプレートがあり、電源を簡単に接続できます。
    • 取り付けを容易にし、効率を高め、腐食を抑制するために、すべての部品は製造後に塗装されます。
    • 低UGRはLEEDおよびWELLの要件を満たしています。
    • 調整可能な白色光を用いた、適応型で個別化された照明により、人間中心設計をサポートします。
    • 「ビルド・アメリカ、バイ・アメリカ」および「バイ・アメリカン法」に準拠
    • アメリカ製®
      仕様
      • Housing

        Precision die-formed 22-gauge C.R.S. with anodized aluminum center bar

        Finish

        95% reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. L70 >60,000 hours per IES TM-21. 50/60 Hz constant current driver. Tunable White products use LEDs of multiple shade of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.

        Mounting

        NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. For NEMA Type “NFG” and “SG” 9/16″ grid installations, specify EQCLIPS option. Drywall kit accessories available, shipped separately.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • IC-rated for direct contact with insulation.
        • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details

      技術仕様
      • Unique refbar-indirect-architectural-recessed
      • コレクションセットIndoor Luminaires
      • コレクションMedical
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2025-08-19
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアルメタル
      • 副マテリアルガラス
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
      • IFC分類照明設備
      • Uniclass2015コードEF_70_80
      • Uniclass2015詳細Lighting
      • MasterFormat 2014 コード26 51 13
      • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • OmniClassNumber23-35 47 11
      • OmniClassタイトルLighting Fixtures