製品の公開
MD4 Dual Function Medical Bed Light
H.E. Williams, Inc.

MD4 Dual Function Medical Bed Light

Google翻訳”,

特徴

  • 周囲光、検査光、読書灯の出力をカスタマイズするために、単一の器具として、またはペアとして指定します。
  • ペアで設置すると検査面を非対称に照らし、IESNAガイドラインに準拠します。
  • 滑らかで落ち着いた雰囲気の照明が患者の快適性を高めます
  • 患者のベッドの上で直接作業することなくメンテナンスアクセスを可能にするための固定具を設置できます。
  • オプションの低電圧コントローラーでベッドサイドの照明を制御できます
  • 二重ガスケットのサニシールドは、器具をほこり、虫、その他の汚染物質から保護し、メンテナンスと清掃を簡素化します。
  • 抗菌仕上げにより、危険な微生物、カビ、細菌の増殖を抑制します。
  • 器具ハウジングの背面にあるクイックワイヤアクセスプレートにより、入力電源を簡単に接続できます。
  • 最大112 lm/Wの高性能
  • オプションの低電圧コントローラ壁プレートアクセサリにより、医療従事者が簡単にアクセスできます。
  • オプションの不正開封防止ネジでドア枠を固定
  • オプションのトリプルガスケットが汚染物質の侵入を防ぎます
  • すべての部品は製造後に塗装され、取り付けを容易にし、効率を高め、腐食を抑制します。
  • PoE対応の設備と制御により、拡張性に優れたデータ駆動型のスマートビルディングを実現します。
  • 調整可能な白色光を使用した適応型の個別照明で人間中心設計をサポートします
  • アメリカを建設し、アメリカで買い、アメリカで買う法に準拠
  • アメリカ製
仕様
  • Housing

    20-gauge die-formed and welded C.R.S.

    Door Frame

    .050″ extruded regressed aluminum frame with curved diffuse acrylic lens and clear acrylic sani-shield. Fully enclosed spring-loaded cam latches.

    Shielding

    Internal curved diffuse ribbed acrylic with external clear, non-prismatic sani-shield lens.

    Finish

    92% minimum average reflective white anti-microbial powder coat, bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Electrical

    High-quality mid-power LED board. Rated for 50,000 hours at 70% lumen maintenance (L70). 25°C maximum ambient operating temperature. 50/60 Hz constant current driver.

    Mounting

    NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. For NEMA Type “NFG” and “SG” 9/16″ grid installations, specify EQCLIPS option. Drywall flange kit available, shipped separately. Fixture must be installed prior to Drywall Kit.

    Listings

    • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
    • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
    Request certification at hew.com/buy-american.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
技術仕様
  • Unique refmd4-dual-function-medical-bed-light
  • コレクションセットIndoor Luminaires
  • コレクションMedical
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-06-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 医療照明
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 13
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures