製品を公開する
LPT LOW-PROFILE TROFFER
LPT LOW-PROFILE TROFFER
    H.E. Williams, Inc.

    LPT LOW-PROFILE TROFFER

    Google翻訳,

    特徴

    • 奥行き3-7/16インチのハウジングは、限られたプレナムスペース内にも簡単に設置できます。
    • ガスケット付きドアフレームは、光漏れを防ぐためにオフセットされたマイターコーナーを採用しています。
    • カムラッチはしっかりと閉まり、メンテナンスも簡単です。
    • 左右どちら側にも開閉できるヒンジとラッチ
    • 深い補強リブが強度を高めます
    • 一体型のTバークリップにより、器具を構造物に素早く固定できます。
    • 最大137 lm/Wの高性能
    • 2x2と2x4のサイズをご用意しています。
    • つや消しまたは透明のアクリルレンズが選択可能です。
    • 照明器具ハウジング背面にクイックワイヤアクセスプレートがあり、電源を簡単に接続できます。
    • 絶縁体との直接接触に対するIC定格
    • 取り付けを容易にし、効率を高め、腐食を抑制するために、すべての部品は製造後に塗装されます。
    • 調整可能な白色光を用いた、適応型で個別化された照明により、人間中心設計をサポートします。
    • 「ビルド・アメリカ、バイ・アメリカ」および「バイ・アメリカン法」に準拠
    • ワイヤレス照明器具内制御ソリューションが利用可能です
    • アメリカ製®
      仕様
      • Housing

        22-gauge die-formed C.R.S.

        Door Frame

        22-gauge C.R.S., offset mitered corners, cam latches, and T-style hinges.

        Shielding

        Frosted acrylic, pattern #12, .095″ thick.

        Finish

        92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. L85 at 50,000 hours. 25°C maximum ambient operating temperature. 50/60 Hz constant current driver. Tunable White products use LEDs of multiple shades of white from single-CCT products at the same CCT. All CCTs are within 3 MacAdam ellipses.

        Mounting

        NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. For NEMA Type “NFG” and “SG” 9/16″ grid installations, specify EQCLIPS option. Drywall flange kit available, shipped separately.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • IC-rated for direct contact with insulation, lumen restrictions apply.
        • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      技術仕様
      • 固有参照番号lpt-lowprofile-troffer
      • 製品ファミリIndoor Luminaires
      • 製品グループTroffers
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2025-06-18
      • 版番号1
      関連
      • 主要素材メタル
      • 副素材ガラス
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      分類
      • BIMobjectカテゴリー照明 - 天井取り付け
      • IFC分類照明設備
      • Uniclass 2015 コードEF_70_80
      • Uniclass 2015 説明Lighting
      • CSI MasterFormat 2014 コード26 51 13
      • CSI MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • OmniClass 番号23-35 47 11
      • OmniClass タイトルLighting Fixtures