製品の公開
50 STATIC TROFFER
50 STATIC TROFFER
50 STATIC TROFFER
    H.E. Williams, Inc.

    50 STATIC TROFFER

    Google翻訳”,

    特徴

    • つや消しプリズムレンズにより、LEDのピクセル化のない心地よい拡散光が得られます。
    • 完全に密閉されたスプリング式カムラッチにより、室内でのメンテナンスが簡単に行えます。
    • 滑らかな表面の室内側を実現するトリプルガスケットと反転レンズオプション
    • Tスロットスチールヒンジにより、ドアを開けた際に確実に保持されます。
    • 背面の補強リブとロールエッジチャンネルにより、優れた強度を実現
    • 一体型Tバークリップにより、固定具を構造体(2x2および2x4材のみ)に素早く固定できます。
    • 最大139 lm/Wの高性能
    • 絶縁体との直接接触に対するIC定格
    • 完全にガスケットで密閉されたドアが汚染物質から保護します
    • オプションの不正開封防止ネジでドアフレームを固定します
    • ドア枠と遮蔽材の豊富な選択肢
    • 屋根付き天井オプションの下、湿気の多い場所向けとして記載されています。
    • ダブルおよびトリプルガスケットオプション
    • 照明器具ハウジング背面にクイックワイヤアクセスプレートがあり、電源を簡単に接続できます。
    • 1x4、2x2、2x4のサイズをご用意しています。
    • 取り付けを容易にし、効率を高め、腐食を抑制するために、すべての部品は製造後に塗装されます。
    • 「ビルド・アメリカ、バイ・アメリカ」および「バイ・アメリカン法」に準拠
    • ワイヤレス照明器具内制御ソリューションが利用可能です
    • アメリカ製®
      仕様
      • Housing

        22-gauge die-formed C.R.S.

        Door Frame

        20-gauge C.R.S. or.050″ extruded aluminum, flat or regress, with mitered corners. T-slot steel hinge allows reversible hinging and latching. Fully enclosed spring-loaded cam latches.

        Shielding

        Frosted acrylic, pattern #12, .125″ thick.

        Finish

        92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED board. 25°C maximum ambient operating temperature. 50/60 Hz constant current driver.

        Mounting

        NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. For NEMA Type “NFG” and “SG” 9/16″ grid installations, specify EQCLIPS option. Drywall flange type available.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • IC-rated for direct contact with insulation.
        • IP5X rated.
        • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      技術仕様
      • Unique ref50-statictroffer
      • コレクションセットIndoor Luminaires
      • コレクションTroffers
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2026-02-27
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアルメタル
      • 副マテリアルガラス
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
      • IFC分類照明設備
      • Uniclass2015コードEF_70_80
      • Uniclass2015詳細Lighting
      • MasterFormat 2014 コード26 51 13
      • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • OmniClassNumber23-35 47 11
      • OmniClassタイトルLighting Fixtures