製品の公開
AGRO 3GR Roof Insulated sandwich panel
AGRO 3GR Roof Insulated sandwich panel
    Hiansa

    AGRO 3GR Roof Insulated sandwich panel

    5つ星のうち4.04.0(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    農業用フラッシング付きルーフパネル。傾斜した屋根面用のパネルサンドイッチで、内面にポリエステルシートが付いています。このパネルは、農業施設向けに特別に設計されています。高レベルの腐食や過酷な環境にさらされる場所での使用をお勧めします。その内面コーティングは、グラスファイバーで補強されたポリエステル樹脂で構成されています。
    技術仕様
    • Unique refhiansa-agro-3gr
    • コレクションセットRoof Sandwich Panel
    • コレクションRoof Sandwich Panel Hidden fixing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-18
    • エディション1
    • 幅(mm)1000
    関連
    • 主なマテリアルポリエステル
    • 副マテリアルポリウレタン
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
    • IFC分類屋根
    • UNSPSC名称Insulation
    • UNSPSC3014
    • Uniclass2015コードPr_20_93_84
    • Uniclass2015詳細Structural roofing units
    • MasterFormat 2014 コード12 31 16
    • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Metal Sandwich Panel Casework
    • OmniClassNumber23-13 35 21 19 15
    • OmniClassタイトルStructural Insulated Panels
    • UniFormatIIコードB3010
    • UniFormatIIタイトルRoof Coverings