製品の公開
HEXAGONA Lighting Panel
Hiansa

HEXAGONA Lighting Panel

Google翻訳”,
これは、サンドイッチパネルと完全に一致するように設計されたハニカムポリカーボネートパネルです。シートの厚さは30mmです。その構造は、4つのレベルの六角形セル(空気室)によって形成されており、高レベルの断熱を提供します。
技術仕様
  • Unique refhiansa-ilumina-hexagona
  • コレクションセットLighting Panel
  • コレクションLighting Panel with Flashing
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-18
  • エディション1
  • 高さ(Mm)30
  • 幅(mm)1000
関連
  • 主なマテリアルポリカーボネイト
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備
  • IFC分類屋根
  • UNSPSC名称Skylights
  • UNSPSC301718
  • Uniclass2015コードPr_30_59_72_77
  • Uniclass2015詳細Skylights
  • MasterFormat 2014 コード06 64 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlastic Paneling
  • OmniClassNumber23-17 17 00
  • OmniClassタイトルSkylights
  • UniFormatIIコードB3020
  • UniFormatIIタイトルRoof Openings