製品の公開
BANDEJA 130.600 Profiled Roof Sheet
Hiansa

BANDEJA 130.600 Profiled Roof Sheet

Google翻訳”,
ベルトタイプのデザインの代わりに機能的なオプションとして、このモデルはより視覚的に魅力的で、サイズが小さくなり、優れた機械的抵抗と簡単な組み立てが可能です。このモデルは、0.7 mmからの厚さで、亜鉛メッキ、塗装済み、アルジンクなど、さまざまな仕上げで利用できます。 1.2mmまで。その有用な幅は600mmで、長さは1,000mmから14,000mmの間です。
技術仕様
  • Unique refhiansa-cub-ban130-600
  • コレクションセットProfiled Sheet
  • コレクションProfiled Roof
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-18
  • エディション1
  • 高さ(Mm)130
  • 幅(mm)600
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
  • IFC分類屋根
  • UNSPSC名称Roofing materials
  • UNSPSC301515
  • Uniclass2015コードSs_30_40_50
  • Uniclass2015詳細Metal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • MasterFormat 2014 コード07 41 13
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Roof Panels
  • OmniClassNumber23-13 39 27 11 13
  • OmniClassタイトルSheet Metal Roofing
  • UniFormatIIコードB3010
  • UniFormatIIタイトルRoof Coverings