製品の公開
CUB 2GR Roof Insulated sandwich panel
CUB 2GR Roof Insulated sandwich panel
    Hiansa

    CUB 2GR Roof Insulated sandwich panel

    Google翻訳”,
    点滅するルーフパネル。このパネルは、傾斜が7%以上の傾斜した屋根用に設計されています。隠しボルトオンシステム(点滅)は、システムにモダンで機能的な外観を提供しながら、水密性を保証します。そのプロファイルは、最小限のリブ仕上げで優れた機械的特性と完全に組み合わされています。
    技術仕様
    • Unique refhiansa-cub-2gr
    • コレクションセットRoof Sandwich Panel
    • コレクションRoof Sandwich Panel Hidden fixing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-18
    • エディション1
    • 幅(mm)1000
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルポリウレタン
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
    • IFC分類屋根
    • UNSPSC名称Insulation
    • UNSPSC3014
    • Uniclass2015コードPr_20_93_84
    • Uniclass2015詳細Structural roofing units
    • MasterFormat 2014 コード12 31 16
    • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Metal Sandwich Panel Casework
    • OmniClassNumber23-13 35 21 19 15
    • OmniClassタイトルStructural Insulated Panels
    • UniFormatIIコードB3010
    • UniFormatIIタイトルRoof Coverings