製品の公開
MO18 MINIONDA Profiled Roof Sheet
Hiansa

MO18 MINIONDA Profiled Roof Sheet

5つ星のうち3.73.7(11 レビュー)
Google翻訳”,
高さ18mmの波形シート状のプロファイルで、亜鉛メッキ、塗装済み、アルジンクなどのさまざまな仕上げがあります。最大1.2mmの多数の厚さ。有用な幅の測定値は836mm、1,064mm、および1,292mmですが、長さは1000mmから14000mmの間で変化します。
技術仕様
  • Unique refhiansa-cub-mo18
  • コレクションセットProfiled Sheet
  • コレクションProfiled Roof
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-18
  • エディション1
  • 高さ(Mm)18
  • 幅(mm)1064
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
  • IFC分類屋根
  • UNSPSC名称Roofing materials
  • UNSPSC301515
  • Uniclass2015コードSs_30_40_50
  • Uniclass2015詳細Metal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • MasterFormat 2014 コード07 41 13
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Roof Panels
  • OmniClassNumber23-13 39 27 11 13
  • OmniClassタイトルSheet Metal Roofing
  • UniFormatIIコードB3010
  • UniFormatIIタイトルRoof Coverings