製品の公開
HIANSAPLUS Lighting Panel
Hiansa

HIANSAPLUS Lighting Panel

Google翻訳”,
これは、高い「コストパフォーマンス」の製品を維持しながら、フラッシングを備えたパネルの屋根の照明要件を満たすために作成されたハニカムポリカーボネートパネルです。使用される固定システムは、魅力的な全体的な外観を維持しながら、フラッシングの正しい配置を保証します。
技術仕様
  • Unique refhiansa-ilumina-hiansaplus
  • コレクションセットLighting Panel
  • コレクションLighting Panel with Flashing
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-18
  • エディション1
  • 高さ(Mm)30
  • 幅(mm)1000
関連
  • 主なマテリアルポリカーボネイト
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備
  • IFC分類屋根
  • UNSPSC名称Skylights
  • UNSPSC301718
  • Uniclass2015コードPr_30_59_72_77
  • Uniclass2015詳細Skylights
  • MasterFormat 2014 コード06 64 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlastic Paneling
  • OmniClassNumber23-17 17 00
  • OmniClassタイトルSkylights
  • UniFormatIIコードB3020
  • UniFormatIIタイトルRoof Openings