製品の公開
POLIMER Lighting Panel
Hiansa

POLIMER Lighting Panel

Google翻訳”,
これは、屋根の照明ニーズをカバーするために作成されたハニカムポリカーボネートパネルであり、フラッシングなしのサンドイッチパネルモデルと組み合わされています。このパネルは30mmの厚さで、長方形のセル(空気室)の6つの壁で形成されており、優れた断熱性を備えています。その膨張特性のために、フランジの上部に、使用するボルトよりも5〜7mm大きい直径の穴を開ける必要があります。
技術仕様
  • Unique refhiansa-ilumina-polimer
  • コレクションセットLighting Panel
  • コレクションLighting Panel without Flashing
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-18
  • エディション1
  • 高さ(Mm)30
  • 幅(mm)1000
関連
  • 主なマテリアルポリカーボネイト
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備
  • IFC分類屋根
  • UNSPSC名称Skylights
  • UNSPSC301718
  • Uniclass2015コードPr_30_59_72_77
  • Uniclass2015詳細Skylights
  • MasterFormat 2014 コード06 64 00
  • MasterFormat 2014 タイトルPlastic Paneling
  • OmniClassNumber23-17 17 00
  • OmniClassタイトルSkylights
  • UniFormatIIコードB3020
  • UniFormatIIタイトルRoof Openings
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
類似製品