製品の公開
TEJA Roof Insulated sandwich panel
TEJA Roof Insulated sandwich panel
TEJA Roof Insulated sandwich panel
    Hiansa

    TEJA Roof Insulated sandwich panel

    5つ星のうち4.64.6(7 レビュー)
    Google翻訳”,
    HiansaパネルのTejaモデルは、古典的な瓦屋根に似た外装シートで構成されており、シートに魅力的な外観を与えています。このパネルはアーバンスタイルのデザインで、屋根の傾斜が10%以上の住宅、田舎の建物、一戸建て住宅に推奨されます。
    技術仕様
    • Unique refhiansa-teja
    • コレクションセットRoof Sandwich Panel
    • コレクションRoof Sandwich Panel Visible Fixing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-18
    • エディション1
    • 幅(mm)1000
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルポリウレタン
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
    • IFC分類屋根
    • UNSPSC名称Insulation
    • UNSPSC3014
    • Uniclass2015コードPr_20_93_84
    • Uniclass2015詳細Structural roofing units
    • MasterFormat 2014 コード12 31 16
    • MasterFormat 2014 タイトルManufactured Metal Sandwich Panel Casework
    • OmniClassNumber23-13 35 21 19 15
    • OmniClassタイトルStructural Insulated Panels
    • UniFormatIIコードB3010
    • UniFormatIIタイトルRoof Coverings