製品の公開
MT100 Composite Floor Slab
MT100 Composite Floor Slab
    Hiansa

    MT100 Composite Floor Slab

    Google翻訳”,
    MT-100複合床プロファイル(リブの高さが100 mmであることにちなんで名付けられました)は、金属構造でサポート間にかなりの光がある大規模な建物に特に適しています。このパネルデザインは、工業ビル、オフィスビル、三次ビル、大規模な公共ビル、デパートや倉庫、ショッピング、レジャー、スポーツセンターなどの建物タイプに完全に適合します。
    技術仕様
    • Unique refhiansa-compslab-mt100
    • コレクションセットProfiled Sheet
    • コレクションComposite Slab
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-18
    • エディション1
    • 高さ(Mm)100
    • 幅(mm)675
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - デッキ・スラブ・床
    • IFC分類スラブ
    • UNSPSC名称Steel profiles
    • UNSPSC30102304
    • Uniclass2015コードSs_30_12_85
    • Uniclass2015詳細Structural deck systems
    • MasterFormat 2014 コード05 36 00
    • MasterFormat 2014 タイトルComposite Metal Decking
    • OmniClassNumber23-13 35 23 11 13
    • OmniClassタイトルMetal Structural Floor Decks
    • UniFormatIIコードB1010
    • UniFormatIIタイトルFloor Construction