製品の公開
HIMACS Shower tray CST 90 120M
HIMACS Shower tray CST 90 120M
HIMACS Shower tray CST 90 120M
    HIMACS

    HIMACS Shower tray CST 90 120M

    Google翻訳”,
    HIMACSは、暖かく、絹のような滑らかな感触で、バスルームに最適な素材です。そしてそれを可能にする特性はまた、信じられないほど掃除が簡単で、完全に衛生的な製品を作ります。 HIMACSの新しいシャワートレイは、これらすべての利点とそれ以上の利点を提供します。3つのシンプルなモデルにより、バスルームのデザインと機能機能を前面に押し出し、住宅、ホテル、公共スペースの完璧なウェルネスエリアを設計する機会が広がります。アルパインホワイトS028で利用可能。 HIMACSは、あらゆる形状に成形できる固体表面材料です。これは、商業、住宅、公共スペースのプロジェクトで、彫刻や高性能の壁被覆やキッチン、バスルーム、家具の表面など、建築やインテリアの用途に広く使用されています。アクリル、天然鉱物、顔料で構成されており、滑らかで非多孔質で視覚的にシームレスな表面を提供し、品質、美観、製造、機能性、衛生の最高水準を満たし、従来の材料に比べてさまざまな利点を提供します。詳細については、himacs.euにアクセスしてください。
    技術仕様
    • Unique refCST-90-120M
    • コレクションセットShower Trays
    • コレクションSolid surface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-09-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)63
    • 幅(mm)900
    • 奥行き(mm)1200
    関連
    • 主なマテリアルSolid surface
    • 副マテリアルNatural Acrylic Stone
    • 設計国大韓民国
    • 製造国大韓民国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワートレイ
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_84
    • Uniclass2015詳細Shower trays
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ