製品の公開
K-8642 Rely® 60" x 30" shower base with right-hand drain
K-8642 Rely® 60" x 30" shower base with right-hand drain
K-8642 Rely® 60" x 30" shower base with right-hand drain
    Kohler

    K-8642 Rely® 60" x 30" shower base with right-hand drain

    Google翻訳”,

    このRelyシャワーベースは、シャワーに簡単にアクセスできるように、低いステップオーバーしきい値の安心感を提供します。敷居に沿った水封じ込めビードは、水がバスルームの床に漏れるのを防ぐのに役立ちます。耐久性のあるアクリル構造により、シャワーに足を踏み入れる際の屈曲がなくなり、すばやく簡単に設置できます。 Relyシャワーベースは、あらゆるシャワーウォールアプリケーションで機能するように設計されており、KOHLERChoreograph®シャワーウォールコレクションと完全にペアになります。 Choreographの壁やアクセサリーと組み合わせて、パーソナライズされたシャワーの設置を完了してください。

    特徴

    • 簡単に出入りできる低しきい値設計。
    • 成形された織り目加工の床。
    • 敷居の設計に組み込まれた水封じ込めビードは、最適なバリアを提供し、シャワースペースからの水漏れを排除します。
    • 床の間の設置のための単一のしきい値。
    • Choreograph®シャワーウォールやその他のKOHLER®コレクションとコーディネートできます。

    材料

    • アクリル。

    インストール

    • 右ドレン。

    Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-8642
    • コレクションセットShowers
    • コレクションRely®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-05-07
    • エディション1
    • 高さ(inch)4.68
    • 幅(inch)30
    • 奥行き(inch)60
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワートレイ
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_84
    • Uniclass2015詳細Shower trays
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 13
    • OmniClassタイトルShower Receptors