製品の公開
K-1935 Ballast® 48" x 36" shower base with center drain
K-1935 Ballast® 48" x 36" shower base with center drain
K-1935 Ballast® 48" x 36" shower base with center drain
K-1935 Ballast® 48" x 36" shower base with center drain
K-1935 Ballast® 48" x 36" shower base with center drain
    Kohler

    K-1935 Ballast® 48" x 36" shower base with center drain

    Google翻訳”,

    バラストシャワーベースは、バスルームを改造する場合でも、新築を計画する場合でも、設置を簡単にします。超低しきい値は、なめらかな外観を作成し、シャワーの出入りを容易にし、耐久性のある樹脂コンクリートコア構造は、足元にしっかりとした高品質の感触を提供します。タイルのスマートな代替品であるこのワンピースシャワーベースは、メンテナンスが簡単で、漏れのリスクが少ないです。

    特徴

  • 簡単に出入りできる低しきい値設計。
  • 一体型タイルインフランジを備えた床の間設置用の単一のしきい値。
  • 樹脂コンクリートコア構造の耐久性のあるアクリル。
  • センタードレン。
  • モルタルを使わずにすばやく簡単に設置できます。
  • Kohlerに連絡する

    技術仕様
    • Unique refKohler-K-1935
    • コレクションセットShowers
    • コレクションBallast®
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-21
    • エディション1
    • 高さ(inch)2.87
    • 幅(inch)36
    • 奥行き(inch)48
    関連
    • 主なマテリアルアクリル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワートレイ
    • Uniclass2015コードPr_40_20_06_84
    • Uniclass2015詳細Shower trays
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 13
    • OmniClassタイトルShower Receptors