製品の公開
HIMACS Shower tray CST 90 90S
HIMACS

HIMACS Shower tray CST 90 90S

Google翻訳”,
HIMACSは、暖かく、絹のような滑らかな感触で、バスルームに最適な素材です。そしてそれを可能にする特性はまた、信じられないほど掃除が簡単で、完全に衛生的な製品を作ります。 HIMACSの新しいシャワートレイは、これらすべての利点とそれ以上の利点を提供します。3つのシンプルなモデルにより、バスルームのデザインと機能機能を前面に押し出し、住宅、ホテル、公共スペースの完璧なウェルネスエリアを設計する機会が広がります。アルパインホワイトS028で利用可能。 HIMACSは、あらゆる形状に成形できる固体表面材料です。これは、商業、住宅、公共スペースのプロジェクトで、彫刻や高性能の壁被覆やキッチン、バスルーム、家具の表面など、建築やインテリアの用途に広く使用されています。アクリル、天然鉱物、顔料で構成されており、滑らかで非多孔質で視覚的にシームレスな表面を提供し、品質、美観、製造、機能性、衛生の最高水準を満たし、従来の材料に比べてさまざまな利点を提供します。詳細については、himacs.euにアクセスしてください。
技術仕様
  • Unique refCST-90-90S
  • コレクションセットShower Trays
  • コレクションSolid surface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-09-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)68
  • 幅(mm)900
  • 奥行き(mm)888
関連
  • 主なマテリアルSolid surface
  • 副マテリアルNatural Acrylic Stone
  • 設計国大韓民国
  • 製造国大韓民国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワートレイ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Showers
  • UNSPSC30181503
  • Uniclass2015コードPr_40_20_06_84
  • Uniclass2015詳細Shower trays
  • MasterFormat 2014 コード22 41 23
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
  • OmniClassNumber23-31 17 00
  • OmniClassタイトルShowers
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

ヨーロッパ