製品の公開
PV03-b Silensis Type 2A internal party wall. ENL+LH7.bp+AP+LH7.bp+ENL

PV03-b Silensis Type 2A internal party wall. ENL+LH7.bp+AP+LH7.bp+ENL

Google翻訳”,
Silensis Type 2A垂直仕切り壁、厚さ7 cmの粘土の中空レンガの外板2枚で構成され、両方の外板に周囲のゴムバンドがあり、空洞内の材料を吸収し、漆喰でコーティングおよび仕上げられています。
仕様
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
技術仕様
  • Unique refSIST_PV03-b
  • コレクションセットPartitions
  • コレクションPV03
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2018-08-03
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルセラミック
  • 副マテリアル石膏
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 内壁・パーティション
  • IFC分類
  • UNSPSC名称Ceramic bricks
  • UNSPSC30131602
  • Uniclass2015コードSs_25_13_50
  • Uniclass2015詳細Masonry wall systems
  • MasterFormat 2014 コード04 21 00
  • MasterFormat 2014 タイトルClay Unit Masonry
  • OmniClassNumber23-15 11 11 15
  • OmniClassタイトルMasonry Fixed Partitions
  • UniFormatIIコードC1010
  • UniFormatIIタイトルPartitions