製品の公開
Firelock放射線コンベヤシャッター(EW)|コンベヤシステム用耐火性ローリングシャッター
Firelock放射線コンベヤシャッター(EW)|コンベヤシステム用耐火性ローリングシャッター

    Firelock放射線コンベヤシャッター(EW)|コンベヤシステム用耐火性ローリングシャッター

    5つ星のうち4.94.9(7 レビュー)

    EW30/EW60/EW90/EW120 コンベアシステム用耐火シャッター

    • 物理的な防火区画
    • 空港、小売業、工場などに最適
    • 重力フェイルセーフ(GFS)
    • 多様な操作オプション
    • 使いやすくメンテナンスも簡単

    耐火シャッターの主な目的は、火災の延焼を防ぎ、人命と財産を守ることです。Firelock Radiationの耐火シャッターは火災報知システムに接続されています。警報が鳴ると、開口部周辺のコンベアベルトがクリアされ、シャッターが閉まって物理的な障壁となります。Firelock Radiationのシャッターは、断熱材であるロックウールを充填した二重壁亜鉛メッキ鋼板で構成されています。

    フェイルセーフ

    Firelock Radiation耐火シャッタードアは、外部重力フェイルセーフ(GFS)チェーン駆動装置を搭載しています。停電時には、内部の電磁クラッチによりシャッタードアが自動的に閉鎖します。

    標準モデル

    • 操作および信号用のFirelock Smart Control制御ボックス。
    • 手動操作用のプッシュボタンまたはキースイッチ。
    • 重力フェイルセーフ(GFS)モーター。
    • 24Vバッテリーバックアップ。停電時には、シャッタードアは設定時間後、または火災警報後に閉鎖します。
    • 安全ブレーキ装置。制御された下降を保証します。
    • 火災警報システムへの接続。

    オプション

    • 安全バー
    • 筐体内蔵型シャッター
    • 筐体内蔵型モーター
    • 火災報知器なしで自律運転するための煙・温度センサー
    • 粉体塗装仕上げのサイドガイド、ガード、シャッター、コンソール
    • 30分、60分、90分、または120分の耐火性能
    • EW分類(EN 1634-1規格)
    • ANSI/UL 10B認証 20130311-R27553
    仕様
    • 標準仕様

      • 設置方法:壁面設置
      • 用途:空港、小売業、食品加工業、石油化学産業、地下鉄駅、倉庫など
      • 耐火性:EN 1634-1規格に準拠して試験済み。全サイズで耐火等級EW30、EW60、EW90、EW120に対応。
      • 最大寸法:EW30、EW60、EW90:3,700 x 4,000 mm(幅x高さ)。高さ3,000 mm超はご要望に応じて対応可能。
      • EW120:最大幅3,700 mm。
      • 最大高さ 3,000 mm (制限あり)。
      • 材質: 二重壁、溶融亜鉛めっき鋼、補強および断熱スラット。
      • スラット寸法: 22 x 100 mm (奥行 x 高さ)
      • 金属厚さ: 1.0 mm
      • 重量: 約 30 kg/m2。
      • 落下防止: 標準設置は EN 12604 および EN 12605 規格に準拠。
      • サイドガイド: 幅 100 mm、亜鉛めっき鋼プロファイル。
      • 下部ビーム: 鋼製 U プロファイル、オプションで安全装置付き
    技術仕様
    • Unique reffirelock-radiation-conveyor-shutter
    • コレクションセットFirelock
    • コレクションFire-resistant double-walled roller shutter
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)4000
    • 幅(mm)3700
    関連
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 防火扉・シャッター