製品の公開
防火スクリーン温度 P (EI) |耐火ロールカーテン

防火スクリーン温度 P (EI) |耐火ロールカーテン

EI 90およびEI 120耐火ロールカーテン

  • 最大120分の耐火性能
  • EN 16034規格に準拠した試験済み

Firescreen Temperature耐火カーテンは、難燃性、熱放射抑制、断熱性に優れています。そのため、避難経路や消防隊の進入経路の確保など、様々な用途に適しています。

防火区画の密閉に使用する場合、このカーテンは非防火側のカーテン温度上昇を最大140℃に抑えます。

オプションで、EN 1634-3規格に準拠した防煙機能(Sa/S200)を備えたPバージョンもご用意できます。

フェイルセーフオプション

  • 停電時の閉鎖:
  • GFS(重力フェイルセーフ) - 停電時には、スクリーンは重力によって自動的に閉鎖します。
  • EFS(電気的フェイルセーフ) - 停電時には、非常用バッテリーでスクリーンが閉じます。

防火スクリーン制御

制御ボックスには、火災報知システムへの接続機能と、以下のLEDインジケーターが備わっています。

  • 電源
  • 火災警報作動中

オプション

  • Sa/S200規格(EN 1634-3)に準拠した防煙機能付き
  • サイドガイド、ガード、コンソールの粉体塗装(ご希望のRALカラー)
  • 非常用押しボタン
  • 煙感知器
  • パワーパック:短時間の停電時にスクリーンが閉じるのを防ぎます
仕様
  • 標準仕様

    • 設置方法:壁面設置
    • 用途:スプリンクラー設備のない断熱、避難経路の確保など。防火壁の要件を満たします。
    • 機能:火災警報が作動した時のみドアが閉まります。
    • 耐火性:EN 16034規格に準拠して試験済み。耐火等級EI 90およびEI 120。
    • 有効開口部:最大8,400 x 4,500 mm(幅x高さ)、最小500 x 500 mm(幅x高さ)。
    • 材質:膨張性材料を充填した二重壁構造のテクニカルテキスタイル。
    • 生地重量:9 kg/m²
    • サイドガイドレール+ガード:センジミール亜鉛メッキ鋼板
技術仕様
  • Unique reffirescreen-temperature-P
  • コレクションセットFirescreen
  • コレクションFire-resistant roller screen
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-07-04
  • エディション1
  • 高さ(Mm)4500
  • 幅(mm)8400
関連
  • 設計国オランダ
  • 製造国オランダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 防火扉・シャッター