製品の公開
HD-Swing™ Series 4500 Overhead Concealed Bottom or Side Access Header and Direct Drive
HD-Swing™ Series 4500 Overhead Concealed Bottom or Side Access Header and Direct Drive
HD-Swing™ Series 4500 Overhead Concealed Bottom or Side Access Header and Direct Drive
HD-Swing™ Series 4500 Overhead Concealed Bottom or Side Access Header and Direct Drive
    Horton Automatics

    HD-Swing™ Series 4500 Overhead Concealed Bottom or Side Access Header and Direct Drive

    Google翻訳”,

    S4500 - フルパワーシステム

    スイング オペレーターのオーバーヘッドを隠す 4500 は、オペレーター、ドア、側枠を含む完全なソリューションで、表面実装のスイング オペレーターが望ましくない、または実用的ではないプロジェクトに心地よい美学を与えます。

    特徴:

    • 推奨最大ドアリーフ重量: 700 ポンド
      • これを超える重量については、アプリケーションと周波数によって最大 800 ポンドの重量が許容される可能性があるため、Horton Factory にお問い合わせください
    • ヘッダー サイズ: 6 インチ x 6 インチまたは 4 インチ x 6 インチ
    • ドア幅: 最大48インチ

    アプリケーション:

    • 健康管理
    • オフィスビル
    • 航空
    • レストラン

    使用場所:

    • 正面玄関
    • 廊下
    • 会議室
    • オフィスのドア
    仕様
    • PRODUCT NAME:HD-Swing
      MENU TITLE:S4500 - Heavy Duty Full Power, Overhead Concealed (Door & Frame Package)
      AUTOMATIC MANUAL:Automatic
      TYPE:Single
      SERIES:S4500
      REQUIREMENT:Full Power
      HEADER SIZE:6" x 6"
      HAND:LH, RH, LHR, RHR
      ARM DESIGN:Direct Drive
      INSTALLATION:Overhead Concealed
      MOUNTING:Side Load
    技術仕様
    • Unique refHorton-S4500
    • コレクションセットDoors
    • コレクションDoors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2013-09-09
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - ドアセット
    • OmniClassNumber23-17 11 00
    • OmniClassタイトルDoors