製品の公開
HD-Swing™ Series 4800 Overhead Concealed Bottom or Side Access Header and Direct Drive
Horton Automatics

HD-Swing™ Series 4800 Overhead Concealed Bottom or Side Access Header and Direct Drive

Google翻訳”,

HD-Swing - S4800 - 高耐久フルパワー、オーバーヘッド隠蔽 (オペレーターのみ)

4800 オーバーヘッド隠蔽オペレーターを選択した木製または中空の金属製ドアに組み込むことで、スペースの制限を許容し、きれいな視線を維持できます。

特徴:

  • 推奨最大ドアリーフ重量: 700 ポンド
    • これを超える重量については、アプリケーションと周波数によって最大 800 ポンドの重量が許容される可能性があるため、Horton Factory にお問い合わせください
  • ヘッダー サイズ: 6 インチ x 6 インチまたは 4 インチ x 6 インチ
  • ドア幅: 最大48インチ

アプリケーション:

  • 健康管理
  • オフィスビル
  • 航空
  • レストラン

使用場所:

  • 正面玄関
  • 廊下
  • 会議室
  • オフィスのドア
仕様
  • PRODUCT NAME:HD-Swing
    MENU TITLE:S4800 - Heavy Duty Full Power, Overhead Concealed (Operator Only)
    AUTOMATIC MANUAL:Automatic
    TYPE:Single, Pair
    SERIES:S4800
    REQUIREMENT:Full Power
    HEADER SIZE:6" x 6"
    HAND:LH, RH, LHR, RHR, LH-RH, LHR-RHR
    ARM DESIGN:Direct Drive
    INSTALLATION:Overhead Concealed
    MOUNTING:Side Load
技術仕様
  • Unique refHorton-S4800
  • コレクションセットDoors
  • コレクションDoors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-09-09
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - ドアセット
  • OmniClassNumber23-17 11 00
  • OmniClassタイトルDoors