製品の公開
AM-50BAJ, Top Hat Cuber Icemaker, Air-Cooled, Built in Storage Bin
Hoshizaki

AM-50BAJ, Top Hat Cuber Icemaker, Air-Cooled, Built in Storage Bin

Google翻訳”,
このコンパクトなカウンター下トップハット製氷機は、ホテルのスイート、オフィスの休憩室、キッチンに最適です。 AM-50BAJ は、1 日あたり約 51 ポンドのトップハット スタイルの角氷を生成することができ、内蔵の保管箱には一度に最大 22 ポンド* の氷を入れることができます。アンダーカウンターのデザインは高さ 34 インチ未満です。空冷設計は、側面と背面のクリアランスの必要性を排除する、前入れ前出しエアフロー システムも備えています。狭いスペースに取り付けるのに最適です。 UL認証を取得しており、屋外での使用が可能です。ドレンポンプは付属しておりません。 AM-50BAHの代替品です。
仕様
    • Dimensions: 14-7/8″ W x 22-5/8″ D x 33-1/2″ H
    • Up to 51 lbs of ice produced per 24 hours
    • Up to 22 lbs of built-in storage capacity (ft3)
    • Produces top hat ice cubes
    • Undercounter design is less than 34″ tall
    • Front in, front out airflow
    • UL approved for outdoor use
    • Easily disassembled water circuit for easy cleaning
    • Accessory – HS-5061 drain pump assembly
    • R-134a refrigerant (4.2 oz. / 120 g)
    • Heat Rejection:1900 BTU/hr
    • Ambient temperature range: 45 – 100°F
    • Water temperature range: 45 – 95°F
    • Water pressure: 7 – 113psig
    • Voltage range: 104 – 127V
    • 3.8 amps (15 Amp Max fuse)
    • 17 kwh/100 lbs.@ 90/70
    • Single phase, 115v/60/1, 6 ft cord with NEMA 5-15 plug
    • Clean ice and easy maintenance lead to longer unit life span
    • Two Years: Parts & Labor warranty on entire machine.
    • One Year: Parts & Labor warranty on optional HS-5061 Drain Pump Assembly.
技術仕様
  • Unique refam-50baj-top-hat-cuber-icemaker
  • コレクションセットIce
  • コレクションIce Makers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-12-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
  • IFC分類電気アプライアンス
  • ETIM コードEC001207
  • ETIM 名Ice cube maker
  • Uniclass2015コードPr_40_70_23_40
  • Uniclass2015詳細Icemakers
  • MasterFormat 2014 コード11 46 83
  • MasterFormat 2014 タイトルIce Machines
  • OmniClassNumber23-21 21 29 13
  • OmniClassタイトルCommercial Cube Ice Makers