製品の公開
DCM-300BAH, Cubelet Icemaker, Air-Cooled, Built in Storage Bin
Hoshizaki

DCM-300BAH, Cubelet Icemaker, Air-Cooled, Built in Storage Bin

Google翻訳”,
DCM-300BAH は、1 日あたり約 321 ポンドのキュベレット ナゲット スタイルの角氷を生成することができます。内蔵の保管箱には、一度に最大 40 ポンドの氷* を入れることができます。この空冷式製氷機は、プッシュボタン操作で氷または水を供給します。この衛生的な製氷機/ディスペンサーは、ボタンを押すだけで噛みやすいキューブ状の氷を取り出すことができる、使いやすい供給機構を備えています。このモデルには CleanCycle12™ が搭載されており、12 時間ごとに 15 分間のパージを実行して自動的に洗浄され、H-GUARD Plus 抗菌剤によって保護されています。衛生的なディスペンサー設計により、必要になるまで氷が完全に封じ込められ、相互汚染の機会が最小限に抑えられ、氷が清潔に保たれます。この Cubelet アイス&ウォーターディスペンサーでキッチンをスムーズに動かしましょう。スタンドは付属しません。*AHRI 規格 820(IP) に準拠して評価されています。容量は総体積の 100% x 氷の平均密度 30 lb/ft3 に基づきます。
仕様
    • Dimensions: 26″ W x 22-1/2″ D x 40″ H
    • Up to 321 lbs of ice produced per 24 hours
    • Up to 40 lbs of built-in storage capacity (1.3ft3)
    • Produces mini cubelet nugget-style ice
    • Durable stainless steel exterior
    • Place on countertop or optional stand: SD-450, SD-500
    • Push button operation that dispenses ice or water
    • CleanCycle12™ – Every 12 hrs, it performs 15 min purge to clean itself
    • Protected by H-GUARD Plus Antimicrobial Agent
    • R-404A refrigerant (15.9 oz. / 450 g)
    • Heat Rejection: BTU/hr
    • Ambient temperature range: 45 – 100°F
    • Water temperature range: 45 – 90°F
    • Water pressure: 10 – 113psig
    • Voltage range: 104 – 127V
    • 10.25 amps (20 Amp Max fuse)
    • 7.6 kwh/100 lbs.@ 90/70
    • Single phase, 115v/60/1
    • Clean ice and easy maintenance lead to longer unit life span
    • Three Years: Parts & Labor warranty on entire machine. (Serial numbers VxxxxxJ and after).
    • Five Years: Parts warranty on Compressor, air-cooled condenser coil.
技術仕様
  • Unique refdcm-300bah-cubelet-icemaker
  • コレクションセットDispensers
  • コレクションIce & Water Dispensers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-12-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
  • IFC分類電気アプライアンス
  • ETIM コードEC001207
  • ETIM 名Ice cube maker
  • Uniclass2015コードPr_40_70_23_40
  • Uniclass2015詳細Icemakers
  • MasterFormat 2014 コード11 46 83
  • MasterFormat 2014 タイトルIce Machines
  • OmniClassNumber23-21 21 29 13
  • OmniClassタイトルCommercial Cube Ice Makers