製品の公開
F-801MAJ-C, Cubelet Icemaker, Air-cooled
Hoshizaki

F-801MAJ-C, Cubelet Icemaker, Air-cooled

Google翻訳”,
F-801MAJ-C は、1 日あたり約 632 ポンドのキューブレット (ナゲット スタイル) 氷を生産できます。キュベレットアイスは、飲み物を素早く冷やし、風味を吸収して噛みやすいおやつにするため、ドリンク用の氷として最も人気があります。この空冷スリムラインモジュラー製氷機は、高度な CleanCycle24™ 設計に加え、グリースレス ベアリング オーガ構造を採用しているため、メンテナンスが簡単です。 F-801MAJ-C には、単相 115v/60/1、アースを含む 3 線が必要です。現場で配線する必要があります。設置場所で配線されるコード/プラグは含まれていない電気接続です。対応するビンとディスペンサー(別売り):B-250、B-300、B-500、B-700、B-800、B-900、B-1150、B-1300、B-1500、B-1650、B- 1150、B-1300、B-1500、B-1650。 ENERGY STAR® 認定。詳細については仕様書を参照してください。
仕様
    • Dimensions: 22″ W x 27-3/8″ D x 26″ H
    • Up to 632 lbs of ice produced per 24 hours
    • Mount 2 units side-by-side for 2x the ice production
    • Produces small cubelet nugget-style ice
    • Durable stainless steel exterior
    • Compatible bins & dispensers, sold separately: B-250, B-300, B-500, B-700, B-800, B-900, B-1150, B-1300, B-1500, B-1650, B-1150, B-1300, B-1500, B-1650
    • 2 second rinse every hour to remove sediment for cleaner ice
    • Advanced CleanCycle24™ design
    • Infrared bin control for easy cleaning and reliability
    • R-404A refrigerant (1 lbs. 12 oz. / 790 g)
    • Heat Rejection: BTU/hr
    • Ambient temperature range: 45 – 100°F
    • Water temperature range: 45 – 90°F
    • Water pressure: 10 – 113psig
    • Voltage range: 104 – 127V
    • 11.8 amps (15 Amp Max fuse)
    • 5 kwh/100 lbs.@ 90/70
    • Single phase, 115v/60/1, 3 wire, including ground. Must be hardwired at site, no cord/plug included
    • ENERGY STAR® qualified
    • Three Years: Parts & Labor warranty on entire machine.
    • Five Years: Parts warranty on Compressor, air-cooled condenser coil.
技術仕様
  • Unique reff-801maj-c-cubelet-icemaker
  • コレクションセットIce
  • コレクションIce Makers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-12-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - キッチン装置
  • IFC分類電気アプライアンス
  • ETIM コードEC001207
  • ETIM 名Ice cube maker
  • Uniclass2015コードPr_40_70_23_40
  • Uniclass2015詳細Icemakers
  • MasterFormat 2014 コード11 46 83
  • MasterFormat 2014 タイトルIce Machines
  • OmniClassNumber23-21 21 29 13
  • OmniClassタイトルCommercial Cube Ice Makers