製品の公開
Wooden door
Wooden door
Wooden door
Wooden door
Wooden door
Wooden door
Wooden door
Wooden door
Wooden door
Wooden door
    アーカイブ

    Wooden door

    5つ星のうち3.83.8(5 レビュー)
    With or without a top panel for perfect integration in the design of the partition, fitted with a standard or custom-made glass vision panel, the wooden door has many possibilities depending upon your fitting-out needs in the tertiary and industrial sectors.
    仕様
    • Std dimensions
      Height 2040mm
      Width 830mm

      Hanging method
      Hinges
      Pivots
      Cube system

      Option(s)
      Single - Double
      Swing - Sliding
      With or without Oculus

      Acoustic
      30 - 42 dB Rw
      29 - 41 dB RA

      Coatings
      Solid core with laminated coating

    技術仕様
    • Unique refBOIS
    • コレクションセットPortes
    • コレクションPorte bois
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-05
    • エディション1
    • 高さ(Mm)3000
    • 幅(mm)1030
    • 奥行き(mm)40
    関連
    • 主なマテリアル木
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Wooden doors
    • UNSPSC30171504
    • OmniClassNumber23-17 11 15
    • OmniClassタイトルWood Doors