製品の公開
HQST 100D-SSP 100 Watt 12 Volt Monocrystalline Solar Panel
HQST

HQST 100D-SSP 100 Watt 12 Volt Monocrystalline Solar Panel

Google翻訳”,
  • 高いモジュール変換効率。バイパスダイオードは、日陰による電力低下を最小限に抑え、暗い環境で優れたパフォーマンスを保証します。
  • パッケージに含まれるもの:1枚のソーラーパネル。グッドパートナーZブラケットについては、B06Y5QX9VXを検索してください。スペース効率の向上に役立つ高効率の太陽電池を備えた、お得なコンパクトデザインのソーラーパネル。寸法:35.6x25.9x1.2インチ
  • パネルの背面に事前に開けられた穴により、迅速な取り付けと固定が可能になります。 Zブラケット、ポールマウント、チルトマウントなどのさまざまなマウントシステムと互換性があります。
  • ELテスト済みのソーラーモジュール。ホットスポット加熱は保証されていません。セルの性能を高め、長い耐用年数を提供する多層シートラミネーションを備えた高度なカプセル化材料。屋外での使用に適した耐食性のアルミニウムフレームで、パネルを数十年使用できます。強風(2400Pa)と積雪(5400Pa)に耐えます。 TPTバックシートは、長期間にわたってスムーズなパフォーマンスを保証します。
  • 保証:25年の出力保証:5年/ 95%の効率率、10年/ 90%の効率率、25年/ 80%の効率率。 5年間の材料および製造保証

Amazon.comで紹介されているように

仕様
  • Max Power at STC: 100W
    Open Circuit Voltage: 21.3V
    Short Circuit Current: 5.83A
    Opitmum Operating Voltage: 18V
    Optimum Operating Current: 5.58A
    Operating Temperature: -40℃ to 90℃
    Dimensions: 904x657x30mm / 35.6x25.9x1.2 in
    Weight: 6.5kg / 14.3 lbs

技術仕様
  • Unique refHQST-100D-SSP-100-Watt-12-Volt-Monocrystalline-Solar-Panel
  • コレクションセットSolar
  • コレクションSolar Panel
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2019-02-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルその他
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - ソーラーパネル
  • UNSPSC名称Power sources
  • UNSPSC2610
  • MasterFormat 2014 コード48 14 13
  • MasterFormat 2014 タイトルSolar Energy Collectors
  • OmniClassNumber23-19 25 11 19 15
  • OmniClassタイトルSolar Panels

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品

5つ星のうち4.0 4.0 (26)
5つ星のうち4.0 4.0 (14)
5つ星のうち4.3 4.3 (18)