製品の公開
HQST 50P 50 Watt 12 Volt Polycrystalline Solar Panel
HQST

HQST 50P 50 Watt 12 Volt Polycrystalline Solar Panel

Google翻訳”,
  • 完全にセルフパワーのオフグリッドシステムで、ミスマッチ損失を減らしてシステム出力を最大化します。ポータブルバックアップ電源。 12ボルトおよび24ボルトのアレイ、揚水システム、信号システム、RVの充電バッテリー、船舶、トレーラー、コテージ、キャビン揚水、その他のオフグリッドアプリケーションを含むさまざまなオフグリッドアプリケーションに最適です。
  • HQST 50W 12Vソーラーパネルは12ボルトのバッテリー充電に最適です。または、複数のパネルを直列に配線して24/48ボルトのバッテリー充電またはグリッド接続アプリケーションに使用できます。既存のHQSTソーラーシステムに接続するためのMC4コネクタが含まれています。ダイオードは、ジャンクションボックスと1.2インチ12AWGケーブルのペアにプリインストールされています。
  • パッケージに含まれるもの:パネルのみ。グッドパートナーZブラケットについては、B06Y5QX9VXを検索してください。グラウンドマウント、Zブラケット、ポールマウント、チルトマウントと互換性のある事前に開けられた穴。
  • 耐食性のあるアルミニウムフレームで屋外での使用を延長し、パネルを数十年にわたって使用できます。反射防止、高透明、低鉄強化ガラスで、剛性と耐衝撃性が向上しています。 IP65定格のジャンクションボックスは、環境粒子および低圧ウォータージェットに対する完全な保護を提供します。
  • HQSTは、25年間の出力保証、5年間の材料と製造上の保証、および簡単にアクセスできるカスタマーサポートを含む、完全なアフターサービスを提供します。

Amazon.comで紹介されているように

仕様
  • Maximum Power at STC (Pmax): 50 W
    Optimum Operating Voltage (Vmp): 19.8 V
    Optimum Operating Current (Imp): 2.53 A
    Open Circuit Voltage (Voc): 23.3 V
    Short Circuit Current (Isc): 2.63 A
    Maximum System Voltage: 600 VDC UL
    Maximum Series Fuse Rating: 15 A

技術仕様
  • Unique refHQST-50P-50-Watt-12-Volt-Polycrystalline-Solar-Panel
  • コレクションセットSolar
  • コレクションSolar Panel
  • タイプドキュメント(参考)
  • 公開日2019-02-10
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルその他
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - ソーラーパネル
  • UNSPSC名称Power sources
  • UNSPSC2610
  • MasterFormat 2014 コード48 14 13
  • MasterFormat 2014 タイトルSolar Energy Collectors
  • OmniClassNumber23-19 25 11 19 15
  • OmniClassタイトルSolar Panels

対応地域

北米
アメリカ合衆国

類似製品

5つ星のうち4.0 4.0 (26)
5つ星のうち4.0 4.0 (14)
5つ星のうち4.3 4.3 (18)