製品の公開
Cord and Cable Reels, Weatherproof Cord Reel, 50', 12/3 SO Cord, Yellow - HBL501232W

Cord and Cable Reels, Weatherproof Cord Reel, 50', 12/3 SO Cord, Yellow - HBL501232W

Google翻訳”,

HubbellWiringDevice-Kellemsによる
カタログID:HBL501232W

コードおよびケーブルリール、耐候性コードリール、50フィート、12/3 SOコード、黄色

  • ラチェットロックはフィールドで解除できます
  • オプションのピボットベースにより、リールを340°回転させることができます
  • マルチポジションローラーガイドは、4つの異なる位置に取り付けることができます

ラチェットロックして有効/無効にする

仕様
  • General
    Application Bench, Ceiling and Wall Mounted
    Base Type Optional
    Cable Length 50 Ft
    Cable Type #12/3 SOW-A
    Construction Steel
    Duty Heavy Duty
    Item Type Reel with Stripped Leads
    OEM Brand Name Hubbell Wiring Device-Kellems
    Performance
    Environment - Enclosure Type - Type 4X enclosure, CAN/CSA - C22.2 No. 21
    Environment - Operation - Dry, indoor and wet and damp outdoor non-hazardous location
    Series Industrial
    Type 16" Weatherproof
    UPC 783585209159

    Dimensions
    Cable Length Active 600
    Cable Length Inactive 60
    Reel Frame Dimension Steel

    Electrical Ratings
    Amperage Rating 20 A
    Current / Amperage Rating 20 A
    Voltage Rating 600 VAC

    Conductor Related
    Cable Specification 12/3 SOW-A
    Feeder Cord 12/3 SOW-A
    Nema Color Yellow and Black

    Certifications and Compliance
    Industry Standard(s) UL 355 and CSA, C22.2 No. 21

技術仕様
  • Unique refCord-and-Cable-Reels-HBL501232W
  • コレクションセットCable / Cord / Hose Reels
  • コレクションCable Reels
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-10-01
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コンセント・ソケット
  • IFC分類配電
  • UNSPSC名称Cable reels
  • UNSPSC26121635
  • Uniclass2015コードPr_65_52_38
  • Uniclass2015詳細Hoses, hose reels and ancillaries
  • MasterFormat 2014 コード26 05 33.16
  • MasterFormat 2014 タイトルBoxes for Electrical Systems
  • OmniClassNumber23-35 33 17 11
  • OmniClassタイトルElectrical Cable Reels