製品の公開
Cord and Cable Reels, Temporary Industrial Lighting Cord Reel with Hand Lamps - HBLC40182LED

Cord and Cable Reels, Temporary Industrial Lighting Cord Reel with Hand Lamps - HBLC40182LED

Google翻訳”,

HubbellWiringDevice-Kellemsによる
カタログID:HBLC40182LED

一時的な力
一時的な産業用照明
ハンドランプ付きコードリール

特徴
サイドLEDとエンドLEDを制御するためのハンドルにあるカバー付きオン/オフスイッチ
エンドライト機能を備えたフラッシュライトまたはフロアライト
ポジティブラッチ機構により自動的に維持される希望のコード長
耐久性のある耐食鋼で構成されています

仕様
  • General
    Cable Length - 40 Ft
    Cable Type - #18/2 SJTOW
    Series - Commercial
    Type - Reel with LED hand lamp, with flashlight end, white

    Electrical Ratings
    Amperage Rating - 0.65 A
    Current / Amperage Rating - 0.65 A
    Voltage Rating - 125 VAC

技術仕様
  • Unique refCord-and-Cable-Reels-HBLC40182LED
  • コレクションセットCable / Cord / Hose Reels
  • コレクションCord Reels
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-10-01
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コンセント・ソケット
  • IFC分類配電
  • UNSPSC名称Cable reels
  • UNSPSC26121635
  • Uniclass2015コードPr_65_52_38
  • Uniclass2015詳細Hoses, hose reels and ancillaries
  • MasterFormat 2014 コード26 05 33.16
  • MasterFormat 2014 タイトルBoxes for Electrical Systems
  • OmniClassNumber23-35 33 17 11
  • OmniClassタイトルElectrical Cable Reels