製品の公開
Cord and Cable Reels, Yellow Weatherproof Reel, UL Type 4, 35' 10/4 - HBLW35104
Cord and Cable Reels, Yellow Weatherproof Reel, UL Type 4, 35' 10/4 - HBLW35104

    Cord and Cable Reels, Yellow Weatherproof Reel, UL Type 4, 35' 10/4 - HBLW35104

    Google翻訳”,

    HubbellWiringDevice-Kellemsによる

    耐候性コードリール

    特徴

    • 耐久性があり、耐食性のある鋳造アルミニウム構造
    • ULタイプ4
    • マルチポジションガイドアームは、2つの異なる位置に取り付けることができます
    • ポジティブラッチメカニズムにより、必要なコード長が自動的に維持されます
    • ラチェットロックは、一定の張力のアプリケーションのためにフィールドで解除することができます

    仕様
    • General 
      Cable Length: 35 Ft 
      Cable Type: #10/4 SOW 
      Series: inREACH 
      UPC: 783585585840 

      Electrical Ratings 
      Current / Amperage Rating: 30 A 
      Voltage Rating: 600 VAC 
      Voltage Rating Description: 600 VAC 

      Conductor Related 
      Number Of Wires: 4-Wire

    技術仕様
    • Unique refCord-and-Cable-Reels-HBLW35104
    • コレクションセットCable / Cord / Hose Reels
    • コレクションCord Reels
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-07-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コンセント・ソケット
    • IFC分類配電
    • UNSPSC名称Cable reels
    • UNSPSC26121635
    • Uniclass2015コードPr_65_52_38
    • Uniclass2015詳細Hoses, hose reels and ancillaries
    • MasterFormat 2014 コード26 05 33.16
    • MasterFormat 2014 タイトルBoxes for Electrical Systems
    • OmniClassNumber23-35 33 17 11
    • OmniClassタイトルElectrical Cable Reels